(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Valor C]
· Potencia fuertemente la mejora de la rugosidad superficial y la reducción de costes. Tipo económico aprobado por una fábrica de modelos japonesa.
· Alambre de alta precisión con énfasis en el acabado superficial y precisión de procesamiento.
[Características]
· Rentabilidad muy alta con el mismo nivel de calidad que los productos originales.
· Se fabrica en una fábrica con equipos y tecnología de última generación que además fabrica alambres recomendados por los principales fabricantes.
· La capa especial tratada con zinc permite un mecanizado por descarga eléctrica estable y contribuye a mejorar la rugosidad de la superficie y la precisión del mecanizado.
· La capa especial tratada con zinc no produce polvo.
[Aplicaciones]
· Hilo electrodo para mecanizado por electroerosión con corte por hilo.
[Especificaciones del producto]
· El recubrimiento de zinc uniforme garantiza un mecanizado por descarga eléctrica estable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BBPG0.2-5-N |
BBPG0.2-10-N |
BBPG0.2-20-N |
BBPG0.3-5-N |
BBPG0.3-10-N |
BBPG0.3-20-N |
BBPG0.25-5-N |
BBPG0.25-10-N |
BBPG0.25-20-N |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Servicio de recogida de bobinas usadas | No | Peso total(kg) | 20 | Color de la canilla | Negro |
---|---|---|---|---|---|
independiente(MPa) | 900 a 1080 | Tolerancia de diámetro de alambre | -0.0015 a 0 | País de producción | China |
Material | Latón |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente