(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de radio interior de carburo de la serie XAL, 2 ranuras

Fresa de radio interior de carburo de la serie XAL, 2 ranuras
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un elemento imprescindible para el redondeo de esquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XAL-CREM0.1
XAL-CREM0.2
XAL-CREM0.3
XAL-CREM0.4
XAL-CREM0.5
XAL-CREM0.6
XAL-CREM0.7
XAL-CREM0.8
XAL-CREM0.15
XAL-CREM0.35
XAL-CREM0.55
XAL-CREM1
XAL-CREM1.5
XAL-CREM1.25
XAL-CREM2
XAL-CREM2.5
XAL-CREM3
XAL-CREM3.5
XAL-CREM4
XAL-CREM4.5
XAL-CREM5
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud debajo del cuello ℓ Gran diámetro D1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18-
Número de Parte
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud debajo del cuello ℓ Gran diámetro D1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno
Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento AlCrN
Disponibilidad de datos CAD(2D/3D) 2D/3D

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico