(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de bisel de carburo de la serie XAL de 2 ranuras

Fresa de bisel de carburo de la serie XAL de 2 ranuras
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recomendado para biselar acero en general.
· Ideal para biselado y mecanizado de ranuras en V.
· El recubrimiento con excelente lubricidad exhibe una resistencia estable a la abrasión, especialmente en el mecanizado de materias primas, y se puede esperar que mejore la precisión de la forma de la pieza de trabajo.

(i)Advertencia

  • El revestimiento XAL no tiene conductividad eléctrica. No se puede utilizar el ajustador de herramientas de tipo conducción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XAL-SVEM3-60
XAL-SVEM3-90
XAL-SVEM3-120
XAL-SVEM4-60
XAL-SVEM4-90
XAL-SVEM4-120
XAL-SVEM6-60
XAL-SVEM6-90
XAL-SVEM6-120
XAL-SVEM8-60
XAL-SVEM8-90
XAL-SVEM8-120
XAL-SVEM10-60
XAL-SVEM10-90
XAL-SVEM10-120
XAL-SVEM12-60
XAL-SVEM12-90
XAL-SVEM16-90
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquinas
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120
- 1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
- 1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
- 1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
Número de Parte
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquinas
(°)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento AlCrN Grosor del núcleo de la punta ≦0.3 Tolerancia de diámetro -0,02 a 0
Disponibilidad de datos CAD(2D/3D) 2D/3D

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico