(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Mecanizado desde el posicionamiento hasta el achaflanado con una sola herramienta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XAL-CMEM3-90 |
XAL-CMEM4-90 |
XAL-CMEM6-90 |
XAL-CMEM8-90 |
XAL-CMEM10-90 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Usar | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal | Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Hoja simple / hoja doble | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad de cuchillas periféricas | Ninguno | Tipo de material de herramienta | Carburo | Presencia de revestimiento | Incluido |
Tipo de revestimiento | AlCrN | Disponibilidad de datos CAD(2D/3D) | 2D/3D |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente