(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bisel de carburo de la serie XAL, 2 ranuras / tipo corto

Fresa de extremo de bisel de carburo de la serie XAL, 2 ranuras / tipo corto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Producto popular de biselado con ángulo helicoidal.
· Dado que tiene una ranura periférica, se puede utilizar para inclinar, contornear y cortar helicoidales.
· Dado que el canal periférico exterior tiene un ángulo de hélice, es posible el mecanizado que se muestra en la figura anterior. También se puede utilizar como herramienta de desbarbado.
· El recubrimiento con excelente lubricidad exhibe una resistencia estable a la abrasión, especialmente en el mecanizado de materias primas, y se puede esperar que mejore la precisión de la forma de la pieza de trabajo.

(i)Advertencia

  • El revestimiento XAL no tiene conductividad eléctrica. No se puede utilizar el ajustador de herramientas de tipo conducción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XAL-MEM2S3
XAL-MEM2S3-60
XAL-MEM2S3-90-6
XAL-MEM2S3-120
XAL-MEM2S4
XAL-MEM2S4-60
XAL-MEM2S4-90-6
XAL-MEM2S4-120
XAL-MEM2S6
XAL-MEM2S6-60
XAL-MEM2S6-120
XAL-MEM2S8
XAL-MEM2S8-60
XAL-MEM2S8-120
XAL-MEM2S10
XAL-MEM2S10-60
XAL-MEM2S10-120
XAL-MEM2S12
XAL-MEM2S12-60
XAL-MEM2S12-120
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
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
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento AlCrN Tolerancia de diámetro -0,02 a 0 Disponibilidad de datos CAD(2D/3D) 2D/3D

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico