(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariador escalonado de carburo, tipo de dimensiones personalizadas

Escariador escalonado de carburo, tipo de dimensiones personalizadas

[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado coaxial de agujeros escalonados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CHRSF3-[1-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-120/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1]
CHRSF4-[2-2.99/0.01]-[2-10/0.1]-[30-120/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1]
CHRSF6-[3-4.99/0.01]-[3-15/0.1]-[30-120/1]-[3.01-6/0.01]-[5-30/0.1]
CHRSF8-[5-6.99/0.01]-[5-25/0.1]-[30-120/1]-[5.01-8/0.01]-[7-30/0.1]
CHRSF10-[7-8.99/0.01]-[7-35/0.1]-[30-120/1]-[7.01-10/0.01]-[9-50/0.1]
CHRSF12-[9-10.99/0.01]-[9-45/0.1]-[30-120/1]-[9.01-12/0.01]-[11-50/0.1]
CHRSF16-[11-14.99/0.01]-[11-55/0.1]-[30-120/1]-[11.01-16/0.01]-[13-70/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1 Pieza(s)

10 Días o más

1 Pieza(s)

10 Días o más

1 Pieza(s)

10 Días o más

1 Pieza(s)

10 Días o más

1 Pieza(s)

10 Días o más

1 Pieza(s)

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de mango End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Aluminio Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Recto Tolerancia de diámetro(mm) -0.005 to 0 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Material Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico