(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado coaxial de agujeros escalonados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LS-CHRSF3-[1-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-120/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1] |
LS-CHRSF4-[2-2.99/0.01]-[2-10/0.1]-[30-120/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1] |
LS-CHRSF6-[3-4.99/0.01]-[3-15/0.1]-[30-120/1]-[3.01-6/0.01]-[5-30/0.1] |
LS-CHRSF8-[5-6.99/0.01]-[5-25/0.1]-[30-120/1]-[5.01-8/0.01]-[7-30/0.1] |
LS-CHRSF10-[7-8.99/0.01]-[7-35/0.1]-[30-120/1]-[7.01-10/0.01]-[9-50/0.1] |
LS-CHRSF12-[9-10.99/0.01]-[9-45/0.1]-[30-120/1]-[9.01-12/0.01]-[11-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de mango | End Mill Shank | Material de trabajo | Acero general / Aluminio | Presencia de revestimiento | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de ranura | Recto | Tolerancia de diámetro(mm) | -0.005 to 0 | Tolerancia del diámetro del vástago | h6 |
Material | Carburo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente