(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca escalonada de carburo, con dimensiones personalizadas

Broca escalonada de carburo, con dimensiones personalizadas

[Caracteristicas]
· Presentamos un tipo de vástago estándar con un tipo de diámetro de punta / dimensiones personalizadas de gran diámetro a un tipo de brocas escalonadas personalizables con ranuras helicoidales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-STDRF3-[1-2/0.01]-[3-10/1]-[60,​90,​120]-[1.01-2.9/0.01]-[5-16/1]
C-STDRF4-[2.01-3/0.01]-[5-13/1]-[60,​90,​120]-[2.02-3.9/0.01]-[7-21/1]
C-STDRF6-[3.01-5/0.01]-[5-18/1]-[60,​90,​120]-[3.02-5.9/0.01]-[7-31/1]
C-STDRF8-[5.01-7/0.01]-[8-28/1]-[60,​90,​120]-[5.02-7.9/0.01]-[10-46/1]
C-STDRF10-[7.01-9/0.01]-[15-35/1]-[60,​90,​120]-[7.02-9.9/0.01]-[17-59/1]
C-STDRF12-[9.01-11/0.01]-[15-45/1]-[60,​90,​120]-[9.02-11.9/0.01]-[17-75/1]
C-STDRF14-[11.01-13/0.01]-[20-50/1]-[60,​90,​120]-[11.02-13.9/0.01]-[22-86/1]
C-STDRF16-[13.01-15/0.01]-[25-60/1]-[60,​90,​120]-[13.02-15.9/0.01]-[27-100/1]
C-STDRF20-[15.01-19/0.01]-[30-80/1]-[60,​90,​120]-[15.02-19.9/0.01]-[32-125/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Diámetro de caña d Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)

12 Días o más

---
1 Pieza(s)

12 Días o más

---0.008 to 0
1 Pieza(s)

12 Días o más

---0.008 to 0
1 Pieza(s)

12 Días o más

8--0.009 to 0
1 Pieza(s)

12 Días o más

10--0.009 to 0
1 Pieza(s)

12 Días o más

12--0.011 to 0
1 Pieza(s)

15 Días o más

14--0.011 to 0
1 Pieza(s)

15 Días o más

16--0.011 to 0
1 Pieza(s)

14 Días o más

2020-0.013 to 0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno ángulo de hélice(°) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico