(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Presentamos un tipo de vástago largo con diámetro piloto personalizado / dimensiones de diámetro grande a la línea de brocas escalonadas personalizables con ranuras helicoidales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LS-C-STDRF3-[1-2/0.01]-[3-10/1]-[60,90,120]-[1.01-2.9/0.01]-[5-16/1] |
LS-C-STDRF4-[2.01-3/0.01]-[5-13/1]-[60,90,120]-[2.02-3.9/0.01]-[7-21/1] |
LS-C-STDRF6-[3.01-5/0.01]-[5-18/1]-[60,90,120]-[3.02-5.9/0.01]-[7-31/1] |
LS-C-STDRF8-[5.01-7/0.01]-[8-28/1]-[60,90,120]-[5.02-7.9/0.01]-[10-46/1] |
LS-C-STDRF10-[7.01-9/0.01]-[15-35/1]-[60,90,120]-[7.02-9.9/0.01]-[17-59/1] |
LS-C-STDRF12-[9.01-11/0.01]-[15-45/1]-[60,90,120]-[9.02-11.9/0.01]-[17-75/1] |
LS-C-STDRF14-[11.01-13/0.01]-[20-50/1]-[60,90,120]-[11.02-13.9/0.01]-[22-86/1] |
LS-C-STDRF16-[13.01-15/0.01]-[25-60/1]-[60,90,120]-[13.02-15.9/0.01]-[27-100/1] |
LS-C-STDRF20-[15.01-19/0.01]-[30-80/1]-[60,90,120]-[15.02-19.9/0.01]-[32-125/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Ninguno | Presencia de pozos de petróleo | Ninguno | ángulo de hélice(°) | 30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente