(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de carburo para bruñir, tipo mango largo

Broca de carburo para bruñir, tipo mango largo

[Caracteristicas]
· Ideal para taladros escalonados de aluminio.
· Los tipos de mango largo ahora están disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-BUNDRS3-[1-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-90/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1]
LS-BUNDRS4-[2-2.99/0.01]-[2-10/0.1]-[30-90/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1]
LS-BUNDRS6-[3-4.99/0.01]-[3-15/0.1]-[30-90/1]-[3.01-6/0.01]-[5-30/0.1]
LS-BUNDRS8-[5-6.99/0.01]-[5-25/0.1]-[30-90/1]-[5.01-8/0.01]-[7-30/0.1]
LS-BUNDRS10-[7-8.99/0.01]-[7-35/0.1]-[30-90/1]-[7.01-10/0.01]-[9-50/0.1]
LS-BUNDRS12-[9-10.99/0.01]-[9-45/0.1]-[30-90/1]-[9.01-12/0.01]-[11-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)

10 Días o más

--0.006 to 0
1 Pieza(s)

10 Días o más

--0.008 to 0
1 Pieza(s)

10 Días o más

--0.008 to 0
1 Pieza(s)

12 Días o más

8-0.009 to 0
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.009 to 0
1 Pieza(s)

12 Días o más

12-0.011 to 0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico