(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cobre de alambre de electrodo: zinc = tipo 65:35【2-4 piezas por paquete】

Cobre de alambre de electrodo: zinc = tipo 65:35

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 5 kg
  • 10 kg
  • 20 kg
  • Descuento por volumen

[Valor C]
Un sólido soporte para la reducción de costos. Alambre de electrodo de tipo económico
[Características]
· Fabricado en la fábrica con el último equipo que también produce alambre recomendado para las principales máquinas de corte de alambre.
· Utiliza 100% materia prima y es posible una descarga más estable en comparación con los cables reciclados
· Un tipo económico con un excelente rendimiento de costos que está certificado para ser igual en velocidad y precisión a los productos genuinos.
· Mediante el uso de un estricto control de calidad en todas las pruebas, incluida la resistencia a la tracción, la tasa de alargamiento, el análisis de materiales, etc., se habilita el uso con tranquilidad.
[Aplicaciones]
· Un alambre de electrodo para máquinas de descarga eléctrica cortadas con alambre

(i)Advertencia

  • Se ruega a los clientes que se deshagan de las bobinas usadas.
  • Debido a las características del producto, se recomienda su uso inmediatamente después de su llegada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BMWC0.2-5-N
BMWC0.2-10-N
BMWC0.3-5-N
BMWC0.3-10-N
BMWC0.25-5-N
BMWC0.25-10-N
BMWT0.2-6-N
BMWT0.3-6-N
BMWT0.25-6-N
Número de ParteRelacionado conNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Peso de la bobina
(kg)
color de la bobina Piezas / estuche
(Piezas)
Peso total
(kg)
-

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.25Transparente420
-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.210Transparente220
-

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.35Transparente420
-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.310Transparente220
-

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.255Transparente420
-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.2510Transparente220

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.26Negro424

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.36Negro424

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.256Negro424

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parafina N Servicio de recogida de bobinas usadas No independiente(MPa) 950 a 1100
Tolerancia de diámetro de alambre 0 a -0.002 País de producción China Material Latón

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico