(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Demuestra un alto rendimiento en el procesamiento de acero en general, SUS304 y acero tratado térmicamente (hasta 50 HRC)
· Longitud de hoja de uso general, tipo regular, 2 flautas
· Se adopta un material base de carburo cementado de partículas ultrafinas y un recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor
· Puede procesar acero tratado térmicamente hasta 50HRC
· Óptimo para el mecanizado en un rango de rotación de bajo a medio debido al ángulo de hélice de 30° de uso general
· El recubrimiento con excelente lubricidad proporciona una resistencia estable a la abrasión y mejora la precisión de la forma de la pieza de trabajo (el recubrimiento VAC tiene una conductividad eléctrica débil. Tenga cuidado al utilizar un ajustador de herramientas eléctricas.)
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC: imagen relacionada

Número de Parte
VAC-PEM2R0.3
VAC-PEM2R0.4
VAC-PEM2R0.5
VAC-PEM2R0.6
VAC-PEM2R0.7
VAC-PEM2R0.8
VAC-PEM2R1
VAC-PEM2R1.5
VAC-PEM2R2
VAC-PEM2R2.5
VAC-PEM2R3
VAC-PEM2R3.5
VAC-PEM2R4
VAC-PEM2R4.5
VAC-PEM2R5
VAC-PEM2R5.5
VAC-PEM2R6
VAC-PEM2R6.5
VAC-PEM2R7
VAC-PEM2R7.5
VAC-PEM2R8
VAC-PEM2R8.5
VAC-PEM2R9
VAC-PEM2R10
VAC-PEM2R11
VAC-PEM2R12
VAC-PEM2R14
VAC-PEM2R15
VAC-PEM2R16
VAC-PEM2R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.64401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.84401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.24401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.44401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.56501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.546501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

266501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.576501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5106501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4106501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5146501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5156601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5188601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7208601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5208601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52210701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92210701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435121001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1538161001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640161002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201002

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC: imagen relacionada

Número de modelo
VAC-PEM2R

Número de modelo   Longitud de flauta ℓ Longitud total L Diámetro de caña d Figura
Diámetro exterior D
VAC-PEM2R 0.3 0.6 40 4 1
0.4 0.8 40 4 1
0.5 1 40 4 1
0.6 1.2 40 4 1
0.7 1.4 40 4 1
0.8 1.6 40 4 1
1 2.5 50 6 1
1.5 4 50 6 1
2 6 50 6 1
2.5 7 50 6 1
3 8 50 6 1
3.5 10 50 6 1
4 10 50 6 1
4.5 14 50 6 1
5 15 60 6 1
5.5 15 60 6 1
6 15 60 6 2
6.5 18 60 8 1
7 20 60 8 1
7.5 20 60 8 1
8 20 70 8 2
8.5 22 70 10 1
9 22 70 10 1
10 25 75 10 2
11 30 75 12 1
12 30 80 12 2
14 35 100 12 1
15 38 100 16 1
16 40 100 16 2
20 45 100 20 2

Ejemplo


El mecanizado de alta precisión es posible con una tolerancia de cuchilla pequeña.
Capaz de mecanizado de alta dureza hasta 55 HRC.
[ ! ] La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico