(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo: Cuadrado
Número de flautas: 4
Solicitud de procesamiento: Empuje (alimentación Z)
Material de trabajo: Titanio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo de carburo de paso desigual de la serie VAC para materiales difíciles de cortar (modelo normal), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diseño con características para suprimir la vibración
Limpie el acabado de la superficie de los objetos mecanizados.
Método de procesamiento | Fresado lateral | Material de trabajo | SUS304 | Refrigerante | Agua soluble |
---|---|---|---|---|---|
Número de revoluciones | 4100RPM | Alimentar | 430 mm/min | Cortar volumen | Anuncio: 9 mm Rd: 0.3 mm |
Método de procesamiento | Fresado lateral | Número de revoluciones | 4700RPM | Alimentar | 770 mm/min | Cortar volumen | Anuncio: 9 mm Rd: 1,2 mm |
---|
Método de procesamiento | Fresado lateral | Número de revoluciones | 4100RPM | Alimentar | 430 mm/min | Cortar volumen | Anuncio: 9 mm Rd: 1,2 mm |
---|
Material de trabajo | SUS304 | Método de procesamiento | Corte lateral de cara | Refrigerante | Agua soluble |
---|---|---|---|---|---|
Número de revoluciones | 3183RPM | Alimentar | 509 mm/min | Cortar volumen | Anuncio: 10 mm Rd: 5 mm |
Cargando…
Número de modelo
VAC-FMS-VHEM4R
Número de modelo | Longitud de flauta ℓ | Longitud total L | Diámetro de caña d | Figura | |
Diámetro de flauta D | |||||
VAC-FMS-VHEM4R | 3 | 8 | 57 | 6 | 1 |
4 | 11 | 57 | 6 | 1 | |
5 | 13 | 57 | 6 | 1 | |
6 | 13 | 57 | 6 | 2 | |
8 | 19 | 63 | 8 | 2 | |
10 | 22 | 72 | 10 | 2 | |
12 | 26 | 83 | 12 | 2 | |
14 | 26 | 83 | 14 | 2 | |
16 | 32 | 92 | 16 | 2 | |
18 | 32 | 92 | 18 | 2 | |
20 | 38 | 104 | 20 | 2 | |
25 | 38 | 104 | 25 | 2 |
● El mecanizado de alta eficiencia se puede realizar suprimiendo las vibraciones mediante el uso de "plomo desigual".
● La descarga suave de la viruta se logra utilizando una geometría de ranura óptima.
[! ] La conductividad eléctrica es mínima.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de titanio / Aleación de cobre | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente