(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresadora de desbaste de carburo serie VAC

Fresadora de desbaste de carburo serie VAC
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Modelo: Desbaste
Solicitud de procesamiento: Empuje (alimentación Z)
Material de trabajo: Acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de desbaste de carburo serie VAC, consulte las secciones siguientes:

Fresadora de desbaste de carburo serie VAC: imagen relacionada
Número de Parte
VAC-HRFPR3
VAC-HRFPR4
VAC-HRFPR5
VAC-HRFPR6
VAC-HRFPR6-15
VAC-HRFPR7
VAC-HRFPR8
VAC-HRFPR8-20
VAC-HRFPR10
VAC-HRFPR10-25
VAC-HRFPR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura R ultra pequeño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38365010.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410365010.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513465010.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610465020.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615466020.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

718487010.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812486020.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820487020.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10154106520.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254107520.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12204127020.3

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de carburo serie VAC: imagen relacionada

Número de modelo
VAC-HRFPR
Diámetro de flauta DLongitud de flauta ℓLongitud de flauta ℓLongitud total LDiámetro de caña dLigero redondeoNúmero de flautasFigura
385060.231
4105060.231
5135060.241
6105060.242
15156060.242
7187080.241
8126080.242
20207080.242
101565100.342
252575100.342
122070120.342
303080120.342

Ejemplo


Adopta una estructura retorcida de 45 ° que permite la rotación a alta velocidad.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Desbaste Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico