(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar de punta espiral - acero rápido, serie MT, MT-PTAP (Números de pieza)

Machos de roscar de punta espiral - acero rápido, serie MT, MT-PTAP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

NUEVO ARTÍCULO: Un grifo universal que puede acomodar una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero general hasta aluminio y acero inoxidable.
La forma única del borde suprime el colapso del hilo interno y evita problemas de golpeteo.
DESCUENTO DE DIAPOSITIVAS: hay grandes ofertas disponibles en la compra de más de 5 piezas.

Machuelo de punta de acero de alta velocidad serie MT: imagen relacionada

Número de Parte
MT-PTAP-M2.5-0.45-5P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Longitud debajo del cuello
(mm)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.45449.53216LM252.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Machuelo de punta de acero de alta velocidad serie MT: imagen relacionada

Número de modelo
MT-PTAP

Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
Precisión Longitud total L Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranuras Longitud de pieza cuadrada Lk Ancho de pieza cuadrada
K
M2 0.4 5P LM2 40 9.5 15 3 2 5 2.5
M2.5 0.45 5P LM2 44 9.5 16 3 2 5 2.5
M2.6 0.45 5P LM2 44 9.5 16 3 2 5 2.5
M3 0.5 5P LM2 46 11 18 4 3 6 3.2
M4 0.7 5P LM2 52 13 20 5 3 7 4
M5 0.8 5P LM2 60 16 25 5.5 3 7 4.5
M6 1 5P LM2 62 19 28 6 3 7 4.5
M8 1.25 5P LM3 70 22 35 6.2 3 8 5
M8 1 5P LM3 70 22 35 6.2 3 8 5
M10 1.5 5P LM3 75 24 39 7 3 8 5.5
M10 1.25 5P LM3 75 24 39 7 3 8 5.5
M12 1.75 5P LM4 82 29 42 8.5 3 9 6.5
M12 1.5 5P LM3 82 29 42 8.5 3 9 6.5
M12 1.25 5P LM3 82 29 42 8.5 3 9 6.5
M14 2 5P LM4 88 30 46 10.5 3 11 8
M14 1.5 5P LM3 88 30 46 10.5 3 11 8
M16 2 5P LM4 95 32 50 12.5 3 13 10
M16 1.5 5P LM3 95 32 50 12.5 3 13 10
M20 2.5 5P LM4 105 37 56 15 3 15 12
M24 3 5P LM4 120 45 72 19 3 18 15

[ ! ] M8 o cualquier otro modelo inferior presenta centros que sobresalen.
[ ! ]Para obtener más información sobre la precisión del corte de corte LM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Información técnica >> Haga clic aquí.

Más información


Un grifo universal que puede acomodar una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero en general hasta aluminio y acero inoxidable.
La forma única del borde suprime el colapso del hilo interno y elimina la molestia de tocar.

Información básica

Tipos de hilos Metro Número de hilos biselados 5 P Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC) / Aleación de magnesio fundido (MC) / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC) Tap Model Point Tap Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes
Presencia de recubrimiento Ninguno Tratamiento de superficies Sin recubrimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-PTAP-M2.5-0.45-5P de la serie Machos de roscar de punta espiral - acero rápido, serie MT, MT-PTAP.

Products like this...

Número de Parte
MT-PTAP-M12-1.5-5P
MT-PTAP-M12-1.75-5P
MT-PTAP-M14-1.5-5P
MT-PTAP-M2.6-0.45-5P
MT-PTAP-M20-2.5-5P
MT-PTAP-M24-3-5P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Longitud debajo del cuello
(mm)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582298.5342LM396.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582298.5342LM496.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.5883010.5346LM3118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.45449.53216LM252.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.51053715356LM41512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2431204519372LM41815

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico