(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMRC

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMRC
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar de uso frecuente a precios asequibles (valor C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPMRC-8
SPMRC-10
SPMRC-12
SPMRC-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro del vástago Número de flautas Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8330 ~ 0.015MT 1615690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380 ~ 0.018MT 16168102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12440 ~ 0.018MT 16182116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16520 ~ 0.018MT 28210130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de vástago Vástago cónico Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Espiral Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico