(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo largo

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo largo
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Presentamos un modelo largo con espiral de 45 ° en la popular serie XAL (valor C)

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo largo: imagen relacionada
Número de Parte
XAL-HEM4L1
XAL-HEM4L1.5
XAL-HEM4L2
XAL-HEM4L2.5
XAL-HEM4L3
XAL-HEM4L3.5
XAL-HEM4L4
XAL-HEM4L5
XAL-HEM4L6
XAL-HEM4L8
XAL-HEM4L10
XAL-HEM4L12
XAL-HEM4L16
XAL-HEM4L20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57.54451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512.54501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.517.56601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5256651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260121052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665161352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075201502

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo largo: imagen relacionada

 
Número de modelo Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro de flauta
D
XAL-HEM4L154541
1.57.54541
2105041
2.512.55041
3155561
3.517.56061
4206061
5256561
6307562
8409082
1050100102
1260105122
1665135162
2075150202

Más información


Una larga longitud de cuchilla de 5D.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, el mecanizado de alta velocidad es posible tanto para la rotación como para la capacidad de alimentación.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico