(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de diamante galvanizada con punta cónica (un solo artículo)

Barra de diamante galvanizada con punta cónica (un solo artículo)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ideal para retirar las capas duras de las puertas submarinas y otros orificios roscados largos y delgados después de la descarga. (Valor C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Barra de diamante electrochapada con punta cónica (artículo único): imagen relacionada

Número de Parte
DIA-BUR-PEN-C-150
DIA-BUR-PEN-D-150
DIA-BUR-PEN-E-150
DIA-BUR-PEN-F-150
DIA-BUR-PEN-G-150
DIA-BUR-PEN-H-150
DIA-BUR-PEN-I-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Longitud del diamante / Longitud de la muela
(mm)
Longitud total
(mm)
Ángulo de punto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325606.4 (ángulo de punta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.826559.6 (ángulo de punta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.526602.3 (ángulo de punta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

248701.9 (ángulo de punta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.340652.7 (ángulo de punta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.545702.6 (ángulo de punta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

338704.2 (ángulo de punta)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Rebaba electrochapada Modelo Objeto unico Tamaño de partícula(#) 150
A Tipo de cono Material / abrasivo (Diamante) Diámetro del eje(mm) 3
Velocidad máxima de rotación(RPM) 80000 Caña Acero ø3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico