(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de diamante económicos/de una sola piedra

Herramienta de diamante económicos/de una sola piedra
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Viene en 3 tipos de borde filoso (Valor C)

Piedra recubierta de diamantes naturales económicos: imagen relacionada

Número de Parte
EDIADR-20-10
EDIADR-20-11
EDIADR-20-12
EDIADR-25-10
EDIADR-25-11
EDIADR-25-12
EDIADR-33-10
EDIADR-33-11
EDIADR-33-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de quilate
(clt)
Diámetro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7512

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modeloQuilate
Tipo
Largo totalVástago
Diámetro
EDIADR-20-100.3510010
EDIADR-20-1111
EDIADR-20-1212
EDIADR-25-100.510
EDIADR-25-1111
EDIADR-25-1212
EDIADR-33-100.7510
EDIADR-33-1111
EDIADR-33-1212

Información básica

Modelo Tocador de diamantes Abrasivo Diamante natural Longitud total(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico