(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No templado para facilitar el procesamiento de acuerdo con el diámetro de la pieza de trabajo. Disponible a un precio asequible. (Valor C)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
JBR5 |
JBR6 |
JBR8 |
JBR10 |
JBR12 |
JBR15 |
JBTL100 |
JBTL125 |
JBTL160 |
Cargando…
Modelo | Arrojar Dimensión | A | B | C | D | E | F | G |
JBR | 5 | 12 | 140 | 60 | 12 | 28 | 9 | 13 |
6 | 168 | 80 | 32 | 17 | ||||
8 | 218 | 115 | 15 | 36 | 19 | |||
10 | 259 | 150 | 17 | 40 | ||||
12 | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 23 | ||
15 | 20 | 380 | 230 | 23 | 52 | 16 | 31 |
Modelo | Diámetro interno A | B | C | D | E | F | G | Carrera | Máximo Peso | Máximo Velocidad | Adecuado Arrojar |
JBTL | 100 | 170 | 26 | 13 | 7 | 19 | 61 | 7.4 | 1,500 | 800 | 5, 6, 8 |
125 | 200 | 16.3 | 8 | 700 | 6, 8, 10 | ||||||
160 | 248 | 31 | 18.3 | 24 | 80 | 8.5 | 1,750 | 600 | 8, 10, 12 |
Tipo | Jig de Mordaza Suave / Soporte de Molde de Mordaza Suave |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente