(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / 5D de longitud de flauta (extra larga)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / 5D de longitud de flauta (extra larga)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Realice el mecanizado de una sola pared de pie con alta precisión de superficie. Ahora ofrece una longitud de flauta de 5 veces el diámetro exterior a un precio ultra bajo (valor C)

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 5D (extra larga) Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
XEL-ALHEM2EXL3
XEL-ALHEM2EXL4
XEL-ALHEM2EXL5
XEL-ALHEM2EXL6
XEL-ALHEM2EXL8
XEL-ALHEM2EXL10
XEL-ALHEM2EXL12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5256601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260121302

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 5D (extra larga) Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D

XEL-ALHEM2EXL
(Extra largo)
3 15 60 6 1
4 20 60 6 1
5 25 60 6 1
6 30 65 6 2
8 40 90 8 2
10 50 110 10 2
12 60 130 12 2

Más información


Se ha logrado un acabado de alta precisión al adoptar una forma única para el borde de corte de la cara lateral para mejorar la calidad de la superficie al mecanizar aluminio.
Un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
El mecanizado de alta velocidad / alta eficiencia es posible con poco ruido.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 5D (extra larga) Modelo: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico