(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se ajusta perfectamente a la forma del material de trabajo. Autorregeneración para garantizar que siempre esté puliendo con una nueva superficie abrasiva. La baja transferencia térmica evita la distorsión y el astillado de la pieza de trabajo debido al calor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DMF1510-400
Cargando…
Número de modelo | Tamaño de partícula (#) (selección) | Diámetro externo D | Espesor T | Máximo funcionamiento Velocidad de rotación (min-1) |
DMF1010 | 200 400 | 10 | 10 | 20,000 |
DMF1510 | 15 | |||
DMF2010 | 20 | |||
SDF1510 | 800 1000 | 15 | 10,000 | |
SDF3010 | 1500 3000 | 30 | 15,000 |
Número de modelo | Tamaño de partícula (#) (selección) | Diámetro externo D | Espesor T | Máximo funcionamiento Velocidad de rotación (min-1) | Cantidad / Paquete |
MFP1010 | 60 80 100 120 150 180 240 320 400 600 | 10 | 10 | 25,000 | 10 |
MFP1020 | 20 | ||||
MFP1510 | 15 | 10 | |||
MFP1520 | 20 | ||||
MFP2010 | 20 | 10 | 20,000 | ||
MFP2020 | 20 | ||||
MFP2510 | 25 | 10 |
Utilizar | Molienda | Modelo | Rueda de aleta montada en el eje | Diámetro mayor(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor(mm) | 10 | Diámetro del eje(mm) | 3 | El tamaño de grano(#) | 400 |
Longitud del eje(mm) | 30 | Velocidad máxima de rotación(RPM) | 20000 | Herramientas utilizables | Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora |
Cantidad / paquete | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DMF1510-400 de la serie Herramienta de pulido, micro aleta.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente