(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas montadas: piedra de afilar de goma con vástago, rotación de alta velocidad【50 piezas por paquete】

Muelas montadas: piedra de afilar de goma con vástago, rotación de alta velocidad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Muelas montadas: piedra de afilar de goma con vástago, rotación de alta velocidad
  • Muelas montadas: piedra de afilar de goma con vástago, rotación de alta velocidad
  • Muelas montadas: piedra de afilar de goma con vástago, rotación de alta velocidad
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Reduce en gran medida el tiempo que toma el trabajo de acabado. La unión con resina evita los desperdicios del esmeril se dispersen durante las rotaciones de alta velocidad.

Piedra abrasiva de goma para rotaciones de alta velocidad por Daiwa Rabin: imagen relacionada
Número de Parte
MWDRH4-120
MWDRH6-80
MWDRH6-120
MWDRH10-80
MWDRH10-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
Tamaño del grano (#) Nombre

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

120413(Azul)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

80616(marrón)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

120616(Azul)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

801017(marrón)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1201017(Azul)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra abrasiva de goma para rotaciones de alta velocidad por Daiwa Rabin: imagen relacionada
Número de modelo Tamaño de partícula (#)
(selección)
Espesor
T
Diámetro del eje
d
Longitud del eje
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
Cantidad / paquete
Diámetro exterior D
MWDRH480(marrón)
120(Azul)
220 (verde)
1333060,00050
616
817
1017

Más información


Reduce en gran medida el tiempo que lleva terminar el trabajo.
La aplicación de uniones de resina evita que los escombros de la piedra de afilar se dispersen durante las rotaciones de alta velocidad.

Información básica

Modelo Piedra de pulir de goma Diámetro del eje d(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30
Cantidad / paquete 50 Velocidad máxima de rotación(RPM) 60000

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico