(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es compatible con materiales y aplicaciones que requieren de trabajo detallado y reduce dramáticamente el tiempo de acabo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MWDRP5-15-3-30-180 |
MWDRP6-17-3-30-80 |
MWDRP6-17-3-30-120 |
MWDRP6-17-3-30-220 |
Cargando…
Número de modelo | Grosor T | Diámetro del eje d | Longitud del eje ℓ (selección) | El tamaño de grano (selección) | Aglutinante Tipo | Velocidad máxima de rotación operativa (min-1) | Cantidad / Paquete | |
Diámetro exterior D | ||||||||
MWDRP | 2 | 5 | 3 | 40 | 80 (Rojo) 120 (Azul) 180 (Amarillo) 220 (verde) | CMP66 (Duro) | 80,000 | 10 |
3 | 8 | 27 | ||||||
4 | 13 | 30 | CM55 (Medio duro) | 30,000 | ||||
50 | 20,000 | |||||||
5 | 15 | 30 | 30,000 | |||||
6 | 17 | 30 | ||||||
50 | 20,000 | |||||||
80 | 15,000 | |||||||
8 | 15 | 30 | CM43 (Blando) | 40,000 | ||||
50 | 23,000 | |||||||
20 | 30 | 30,000 | ||||||
10 | 15 | 30 | 40,000 | |||||
50 | 23,000 | |||||||
20 | 30 | 30,000 | ||||||
50 | 20,000 | |||||||
15 | 25 | 6 | 35 | 80 (Rojo) 120 (Azul) 220 (verde) | 20,000 | |||
20 | 25 | |||||||
25 | 25 |
● Es ideal para eliminar rebabas generadas al perforar agujeros en piezas de máquinas o pulir intermedios para moldes (plástico, caucho, vidrio, aluminio, etc.).
Modelo | Piedra de pulir de goma | Diámetro del eje d(mm) | 3 | Longitud del eje ℓ(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad / paquete(piezas) | 10 | Tipo de carpeta | CM55 (medio duro) | Velocidad máxima de rotación(RPM) | 30000 |
Grano abrasivo | WA | Material del eje | SS400 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente