(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ahora ofrece la muela de tamaño estándar completa con un eje en un paquete conveniente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MGCEP10-13-3-40
Cargando…
1 paquete incluye 25 o 50 piezas
Número de modelo | Diámetro externo D |
Grosor T |
Diámetro del eje d |
Longitud del eje ℓ |
Tamaño de partícula (#) | Grado de acoplamiento | Máximo funcionamiento Velocidad de rotación (RPM) |
Cantidad/ Paquete |
MGCEP | 3 | 10 | 3 | 30 | 120 | P | 84,000 | 50 |
13 | ||||||||
4 | 63,000 | |||||||
5 | 50,000 | |||||||
6 | 10 | 42,000 | ||||||
13 | 40 | |||||||
8 | 43,000 | |||||||
10 | 10 | 35,000 | 25 | |||||
13 | ||||||||
13 | 26,000 |
Modelo | Piedra de amolar | El tamaño de grano(#) | 120 | Diámetro del eje d(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior D(mm) | 10 | Espesor T(mm) | 13 | Longitud del eje(mm) | 40 |
Velocidad máxima de rotación(RPM) | 35000 | Nombre del número de producto | Grano abrasivo GC (para aleación de carburo, metal no ferroso, hierro fundido) | Calificar; nota | P |
Cantidad de paquete | 25 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGCEP10-13-3-40 de la serie Muelas con mango - broca cilíndrica con vástago, grano abrasivo GC.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente