(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muelas con mango - broca cilíndrica/de disco con vástago, grano abrasivo WA【10-50 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca cilíndrica/de disco con vástago, grano abrasivo WA
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece el esmeril de tamaño estándar completado con un conveniente paquete de eje. (Valor C)

Grindstone with Shaft, WA Partículas abrasivas: imagen relacionada
Grindstone with Shaft, WA Partículas abrasivas: imagen relacionada

[Especificaciones]
● Grano abrasivo: WA
● Agente de unión: vitrificado
● Grado de acoplamiento: P

Número de Parte
MWARP3-10-3-30
MWARP3-13-3-30
MWARP4-10-3-30
MWARP4-13-3-30
MWARP5-10-3-30
MWARP5-13-3-30
MWARP6-10-3-30
MWARP6-13-3-40
MWARP6-13-6-40
MWARP8-13-3-40
MWARP10-10-3-40
MWARP10-13-3-40
MWARP10-16-6-40
MWARP10-19-6-40
MWARP13-13-3-40
MWARP13-13-6-40
MWARP13-25-6-40
MWARP16-16-6-40
MWARP16-32-6-40
MWARP19-3-3-30
MWARP19-25-6-40
MWARP25-3-3-30
MWARP25-25-6-40
MWARP25-38-6-40
MWARP25-50-6-40
MWARP32-10-6-40
MWARP38-19-6-40
MWARP50-13-6-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro del eje d
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
ALongitud del eje ℓ
(mm)
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
Cantidad de paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803310A308400050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803313A308400050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803410A306300050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803413A306300050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

603510A305000050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

603513A305000050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

603610A304200050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

603613A404200050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

606613A405800050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

603813A404300050

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6031010A403500025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6031013A403500025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061016A403500025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061019A403500025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6031313A402600025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061313A402600025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061325A402600025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061616A402900025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061632A402100025

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

603193B303300010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6061925A402500010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

603253B302500010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6062525A401900010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6062538A401900010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6062550A401400010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6063210A401900010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6063819A401600010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6065013A401200010

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

1 paquete incluye 10 a 50 piezas

Número de modelo Forma Diámetro externo
(mm)
Espesor (T)
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
Paquete
Cantidad
MWARP3-10-3-30 Cilíndrico 3 10 3 30 80 84,000 50
MWARP3-13-3-30 13
MWARP4-10-3-30 4 10 63,000
MWARP4-13-3-30 13
MWARP5-10-3-30 5 10 60 50,000
MWARP5-13-3-30 13
MWARP6-10-3-30 6 10 42,000
MWARP6-13-3-40 13 40
MWARP6-13-6-40 6 58,000
MWARP6-16-6-40 16
MWARP8-10-3-40 8 10 3 43,000
MWARP8-13-3-40 13
MWARP8-13-6-40 6 59,000
MWARP8-16-6-40 16 43,000
MWARP10-10-3-40 10 10 3 35,000 25
MWARP10-13-3-40 13
MWARP10-16-6-40 16 6
MWARP10-19-6-40 19
MWARP13-13-3-40 13 13 3 26,000
MWARP13-13-6-40 6
MWARP13-25-6-40 25
MWARP16-16-6-40 16 16 29,000
MWARP16-32-6-40 32 21,000
MWARP19-3-3-30 Forma de disco 19 3 3 30 33,000 10
MWARP19-19-6-40 Cilíndrico 19 6 40 25,000
MWARP19-25-6-40 25
MWARP25-3-3-30 Forma de disco 25 3 3 30
MWARP25-10-6-40 Cilíndrico 10 6 40
MWARP25-25-6-40 25 19,000
MWARP25-38-6-40 38
MWARP25-50-6-40 50 14,000
MWARP32-10-6-40 32 10 19,000
MWARP38-13-6-40 38 13 16,000
MWARP38-19-6-40 19
MWARP50-13-6-40 50 13 12,000

Información básica

Modelo Piedra de amolar Grano abrasivo WA Enlace Vitrificado
Calificar; nota P

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico