(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Lima electro depositada de diamante para trabajos de precisión, hecha de diamantes Cristone, que tienen un historial comprobado de confiabilidad que se remonta a más de 70 años.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PDYSR3-B |
PDYSR4-C |
PDYSR11-A |
PDYSR12-A |
Cargando…
Número de modelo | Tipo | Largo total L | Parte del diamante B | Anchura W | Espesor T | Porción del eje φA | ||
Forma | ||||||||
PDYSR1 | Plano | A | 140 | 40 | 5.4 | 1.0 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 6.9 | 1.2 | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 7.2 | 1.4 | φ3.5 | |||
D | 200 | 70 | 8.0 | 1.6 | φ4.0 | |||
PDYSR2 | Semicírculo | A | 140 | 40 | 3.9 | 1.5 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 4.4 | 1.9 | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 6.8 | 1.8 | φ3.5 | |||
D | 200 | 70 | 7.2 | 2.3 | φ4.0 | |||
PDYSR3 | Circulo | A | 140 | 40 | 2.5 | - | φ2.2 | |
B | 140 | 50 | 3.0 | - | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 3.3 | - | φ3.5 | |||
D | 200 | 70 | 4.0 | - | φ4.0 | |||
PDYSR4 | Cuadrado | A | 140 | 40 | 2.1 | - | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 2.5 | - | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 2.8 | - | φ3.5 | |||
D | 200 | 70 | 3.4 | - | φ4.0 | |||
PDYSR5 | Triángulo | A | 140 | 40 | 3.0 | 2.7 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 3.8 | 3.3 | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 4.0 | 3.6 | φ3.5 | |||
D | 200 | 70 | 5.0 | 4.4 | φ4.0 | |||
PDYSR6 | Elipse | A | 140 | 40 | 2.8 | 1.9 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 3.4 | 2.2 | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 4.3 | 2.6 | φ3.5 | |||
PDYSR7 | Puntiagudo | A | 140 | 40 | 3.5 | 1.6 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 4.5 | 1.7 | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 5.5 | 2.0 | φ3.5 | |||
PDYSR8 | Plano cónico | A | 140 | 40 | 4.3 | 1.1 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 5.8 | 1.3 | φ3.0 | |||
C | 180 | 60 | 7.2 | 1.2 | φ3.5 | |||
PDYSR9 | Engrosado | A | 140 | 40 | 3.4 | 1.6 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 4.1 | 1.6 | φ3.0 | |||
PDYSR10 | Triángulo un lado | A | 140 | 40 | 1.6 | 3.8 | φ2.4 | |
B | 140 | 50 | 1.9 | 5.2 | φ3.0 | |||
PDYSR11 | Corte transversal | A | 140 | 40 | 3.5 | 1.9 | φ2.4 | |
PDYSR12 | Cuchillo | A | 140 | 40 | 4.0 | 1.8 | φ2.4 | |
PDYSRS | Conjunto de 12 tipos | A | 140 | 40 | - | - | - |
Modelo | Archivador electrodepositado Diamond | Modelo del Producto | Tipo de aguja | Tamaño de partícula(#) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Producto individual / conjunto | Objeto unico |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente