(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piedra de afilar plana

Piedra de afilar plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de piedra súper dura. Perfecto para pulir cuchillas/componentes

Piedra de aceite recta: imagen relacionada

Número de Parte
DOSI-50-25-6
DOSI-75-25-6
DOSI-75-25-9.5
DOSI-100-25-6
DOSI-100-25-13
DOSI-150-50-25
DOSI-200-50-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75259.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002513
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1505025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2005025

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de Aceite Plana: imagen relacionada

1 paquete incluye 5 piezas

Número de modeloLargo total
L
(mm)
Anchura
W
(mm)
Grosor
T
(mm)
DOSI
(India aceitera)
50256
75256
75259.5
100256
1002513
1505025
2005025

Más información


DOSP / DOS (una piedra de aceite abrasivo)
Una piedra de afilar con grano abrasivo alundum como materia prima que se ha unido mediante un recubrimiento térmico a alta temperatura. Tiene una amplia gama de usos, incluyendo pulido de cubiertos / piezas, etc.
DOSI (piedra petrolífera de la India)
Una piedra de afilar con grano abrasivo de alundum como materia prima que se ha adherido usando un recubrimiento térmico a alta temperatura y luego impregnado con aceite para darle una capacidad de corte suave ideal para pulir cubiertos / piezas.

Información básica

Modelo Piedra de aceite Modelo Piedra de aceite de Indiana

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico