(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piedra de afilar plana【1-5 piezas por paquete】

Piedra de afilar plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de piedra súper dura. Perfecto para pulir cuchillas/componentes

Flat Oil Stone: imagen relacionada

Número de Parte
DOS-100-25-13-80
DOS-100-25-13-180
DOS-100-25-13-300
DOS-100-25-13-500
DOS-115-38-16-80
DOS-115-38-16-180
DOS-115-38-16-300
DOS-115-38-16-500
DOS-150-25-6-300
DOS-150-25-9.5-300
DOS-150-25-13-300
DOS-150-50-25-80
DOS-150-50-25-180
DOS-150-50-25-300
DOS-150-50-25-500
DOS-200-25-6-300
DOS-200-25-9.5-300
DOS-200-25-13-300
DOS-200-50-25-80
DOS-200-50-25-180
DOS-200-50-25-300
DOS-200-50-25-500
DOSP-50-25-6-180
DOSP-50-25-6-500
DOSP-75-25-6-180
DOSP-75-25-6-300
DOSP-75-25-6-500
DOSP-75-25-9.5-180
DOSP-75-25-9.5-300
DOSP-75-25-9.5-500
DOSP-100-13-1.5-300
DOSP-100-13-2-300
DOSP-100-13-3-300
DOSP-100-13-5-300
DOSP-100-13-6-300
DOSP-100-25-3-300
DOSP-100-25-6-300
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
Cantidad / paquete
(Piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8010025131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18010025131
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30010025131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50010025131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8011538161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18011538161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30011538161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50011538161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3001502561
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300150259.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30015025131
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8015050251
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

18015050251
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30015050251
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

50015050251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3002002561
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300200259.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30020025131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8020050251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18020050251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30020050251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50020050251

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180502565

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

500502565

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180752565

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

300752565

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

500752565

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18075259.55

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30075259.55

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50075259.55

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

300100131.55

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5001001325

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3001001335

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3001001355

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3001001365

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3001002535

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3001002565

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Flat Oil Stone: imagen relacionada

1 paquete incluye 5 piezas

Número de modelo Largo total
L
(mm)
Anchura
W
(mm)
Grosor
T
(mm)
Tamaño de partícula (#) (selección)
80 (grano fino) 180 (grano medio)
300 (grano fino) 500 (grano ultrafino)
Cantidad/
Paquete


DOSP
(Una piedra de aceite abrasiva)













DOS
(Una piedra de aceite abrasiva)
50 25 6 180 300 500 5
75 25 6
75 25 9.5
100 13 1.5 300
100 13 2
100 13 3
100 13 4
100 13 5
100 13 6
100 25 3
100 25 6
100 25 13 80 180 300 500 1
115 38 16
150 25 6 300
150 25 9.5
150 25 13
150 50 25 80 180 300 500
200 25 6 300
200 25 9.5
200 25 13
200 50 25 80 180 300 500

Más información


DOSP / DOS (una piedra de aceite abrasivo)
Una piedra de afilar con grano abrasivo alundum como materia prima que se ha unido mediante un recubrimiento térmico a alta temperatura. Tiene una amplia gama de usos, incluyendo pulido de cubiertos / piezas, etc.
DOSI (piedra petrolífera de la India)
Una piedra de afilar con grano abrasivo de alundum como materia prima que se ha adherido usando un recubrimiento térmico a alta temperatura y luego impregnado con aceite para darle una capacidad de corte suave ideal para pulir cubiertos / piezas.

Información básica

Modelo Piedra de aceite Modelo Una piedra de aceite abrasiva

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico