(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Muela de palo de fibra de cerámica resistente al calor, plana, granularidad # 220 o equivalente (marrón oscuro)

Muela de palo de fibra de cerámica resistente al calor, plana, granularidad # 220 o equivalente (marrón oscuro)
  • Descuento por volumen

Compatible con ultrasonido y herramientas eléctricas. Resistente al calor hasta 200 ° C para una mayor durabilidad.

Varilla de fibra de cerámica resistente al calor, piedra de afilar, plana, granularidad # 220 o equivalente (marrón oscuro): imagen relacionada
Número de Parte
XBCHD-2-6-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Varilla de fibra de cerámica resistente al calor, piedra de afilar, plana, granularidad # 220 o equivalente (marrón oscuro): imagen relacionada
Modelo NúmeroGrosor
T
Anchura
W
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura

XBCHD
(Equivalente # 220: marrón oscuro)
14 50 200 °C
100
6 50
100
10 50
100
24 50
100
6 50
100
10 50
100
 

Más información


Es un producto desarrollado para ser dedicado a las herramientas de ultrasonido.
Puede soportar el uso a largo plazo ya que su temperatura resistente al calor se ha incrementado a 200 ° C.
También se puede usar con otras herramientas de vibración (tipos eléctricos / de aire).

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 220 Longitud total L(mm) 100
Ancho W(mm) 6 Espesor T(mm) 2 Color Marron oscuro
Límite de temperatura superior(La licenciatura) 200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBCHD-2-6-100 de la serie Muela de palo de fibra de cerámica resistente al calor, plana, granularidad # 220 o equivalente (marrón oscuro).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico