(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piedra de afilar de fibra de cerámica, plana, granularidad # 1200 o equivalente (rojo)

Piedra de afilar de fibra de cerámica, plana, granularidad # 1200 o equivalente (rojo)
  • Descuento por volumen

Para aluminio y acero de dureza de hasta 57 HRC

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity # 1200 or equivalente (Rojo): Imagen relacionada
Número de Parte
XBCAR-0.4-6-100
XBCAR-0.8-10-100
XBCAR-1-8-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10060.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15081

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity # 1200 or equivalente (Rojo): Imagen relacionada
Número de modeloGrosor
T
Anchura
W
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCAR
(Equivalente # 1200: rojo)
0.44100150 °C
6100
0.54 100
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6 100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100150 °C
150
6100
150
10 100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Serie extremadamente fina (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Más información


Este es un producto desarrollado para el acabado de acero de alta dureza (- 57 HRC), cobre o aluminio.
Las superficies R o C también se pueden montar fácilmente con una lima o amoladora de diamante.

[ ! ] Use una piedra de afilar de diamante para acero de alta dureza o superduro con un HRC de 57 o más.

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 1200 Color Rojo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico