(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Esmeril de barra de fibra cerámica. Plano. Granularidad #800 o equivalente (azul)

Esmeril de barra de fibra cerámica. Plano. Granularidad #800 o equivalente (azul)
  • Descuento por volumen

Para aluminio y acero con dureza mayor a 57 HRC

Piedra de fibra cerámica, Plana, Grano # 800 o equivalente (Azul): Imagen relacionada
Número de Parte
XBCAB-0.5-6-100
XBCAB-1.5-4-150
XBCAB-2.0-6-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10060.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15041.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10062

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de fibra cerámica, Plana, Grano # 800 o equivalente (Azul): Imagen relacionada
Número de modeloGrosor
T
Anchura
W
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCAB
(Equivalente # 800: azul)



0.44100150 °C
6100
0.54 100
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6 100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10 100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Serie extremadamente fina (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Más información


Este es un producto desarrollado para el acabado de acero de alta dureza (- 57 HRC), cobre o aluminio.
Las superficies R o C también se pueden montar fácilmente con una lima o amoladora de diamante.

[ ! ] Use una piedra de afilar de diamante para acero de alta dureza o superduro con un HRC de 57 o más.

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 800 Color Azul

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico