(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta de diamante, modelo de prisma de diamante policristalino

Herramienta de diamante, modelo de prisma de diamante policristalino

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Reduce el tiempo de revestimiento y aumenta la eficiencia del trabajo

Recubierto de diamante, modelo de prisma de diamante policristalino: imagen relacionada
Número de Parte
DIADRSP-0.8-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modeloTamaño del diamante
□S
(selección)
Diámetro del vástago
d
Rango de operación posible
h
Largo total
L
DIADRSP0.6101100
0.8
1.0
[ ! ]El diamante se ha incrustado a aproximadamente 3 mm, pero evite usar 1 mm o más debido al riesgo de caída.

Más información

Precauciones de funcionamiento
[ ! ]Vierta suficiente agua de enfriamiento sobre el diamante durante el vendaje. Si no se hace esto, se producirán grietas y daños debido a la grafitización del diamante con calor de fricción, lo que aumentará el desgaste.
[ ! ]Debido a que el diamante es frágil bajo impacto aunque sea un material extremadamente duro, evite los impactos de la esquina de la piedra de afilar, aplicándose al alimentarse hacia la izquierda y la derecha desde el centro. El diamante puede dañarse si se corta demasiado profundamente, por ejemplo, o si se alimenta desde el borde.
[ ! ]Mantenga la profundidad de corte de 0,02 a 0,03 mm o menos para prolongar la vida útil del diamante.
[ ! ]La rugosidad de la superficie de molienda está relacionada con la velocidad de alimentación (dentro de 250 mm/min) y la profundidad de corte. El aumento de la velocidad de alimentación crea una superficie más rugosa, pero se mejora la capacidad de corte.
[ ! ]Si puede sentir una resistencia a la fricción significativa por el desgaste del borde del diamante, utilícelo de manera uniforme girando el eje. Se mantendrá un borde extremadamente afilado.
[ ! ]Tenga especial cuidado con el mecanizado adicional en el vástago de la cómoda ya que esto puede ser la causa de accidentes, incluyendo la caída del diamante, etc. El esfuerzo de trabajo y el impacto, así como el calor de procesamiento, durante el mecanizado adicional pueden afectar seriamente la herramienta y conducir a un peligro extremo.

Información básica

Modelo Tocador de diamantes Abrasivo Diamante artificial Tipo de quilate(clt) 0.8
Longitud total(mm) 100 Diámetro(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DIADRSP-0.8-10 de la serie Herramienta de diamante, modelo de prisma de diamante policristalino.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico