(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregaron superficies de diámetro interno y externo. Facilidad de uso muy mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CBN-3A1-100-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-125-2-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-125-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-150-2-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-150-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-175-2-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-175-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-180-2-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-180-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-200-2-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-200-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-250-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-300-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-3A1-350-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-14A1-100-[2,3,4,5,6,7,8,10,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100,150] |
CBN-14A1-125-[2,3,4,5,6,7,8,10,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100,150] |
CBN-14A1-150-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-14A1-200-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-14A1-250-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-14A1-300-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-14A1-350-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-100-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-125-2-[7-40/1]-[19.05,25.4,31.75,32]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-125-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-150-2-[7-40/1]-[19.05,25.4,31.75,32]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-150-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-175-2-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-175-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-180-2-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-180-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-200-2-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-200-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BS,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-250-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-300-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-3A1-350-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-100-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-125-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-150-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-175-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-180-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-200-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[7-40/1]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-250-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-300-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-14A1-350-[10,12,15,20]-[7-40/1]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
Cargando…
MNúmero de odel (grano abrasivo) |
WTamaño del talón (selección) | Specificación (selección) | |||||||
Odiámetro del útero D |
Thickness U |
Brida Tig hinge Margen T Designación de incremento de 1 m m |
Hdiámetro de ole H |
Capa de diamante Taper trasero |
PTamaño del artículo | BNombre del agente | Degree de acoplamiento | Concentración | |
DIA-3A1 DIA-14A1 (diamante) CBN-3A1 CBN-14A1 (CBN) |
100 125 150 |
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
|
U+5 ≤ T ≤ U+20 (T = margen de ajuste de brida) |
12.7
19.05
20
25.4
31.75
32
36
38
38.1
50.8
60
76.2
|
Y (si) N (No) |
140
170
200
325
400
600
800
1000
1200
|
BW (para diamante)
BWD (para diamante)
BD (para diamante)
BDD (para diamante)
BS (para CBN)
BSD (para CBN)
|
L (suave) N (medio) P (difícil) |
75 100 |
175 180 200 |
25.4
31.75
32
38.1
50.8
76.2
|
||||||||
250 300 350 |
10
12
15
20
|
50.8
76.2
127
152.4
|
[Concentración 75]
Número de modelo | Diámetro externo D |
DIA-3A1 DIA-14A1 (diamante) |
100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 | |
CBN-3A1 CBN-14A1 (CBN) |
100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 |
[Concentración 100]
Número de modelo | Diámetro externo D |
DIA-3A1 DIA-14A1 (diamante) |
100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 | |
CBN-3A1 CBN-14A1 (CBN) |
100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 |
Pautas para seleccionar piedras de afilar >> Haga clic aquí.
● El diamante es adecuado para moler materiales de carburo.
● CBN es adecuado para moler acero de alta dureza. (No es adecuado para moler acero no templado o endurecido previamente).
● Datos técnicos
Condiciones de molienda
Tamaño de partícula y rugosidad de la superficie
¿Cuál es el tamaño de partícula (#)?
¿Qué es un agente de enlace?
¿Cuál es el grado de acoplamiento?
¿Qué es la concentración?
>> Haga clic aquí
Método de Truing / Dressing
>> Haga clic aquí
Material del cuerpo | Aluminio |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente