(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Filtro de electroerosión por inmersión, para máquina de descarga eléctrica NC (para aceite)【2 piezas por paquete】

Filtro de electroerosión por inmersión, para máquina de descarga eléctrica NC (para aceite)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de productos para adaptarse mejor a las máquinas de cada fabricante importante.

Filtro EDM que se hunde, para máquina de descarga eléctrica NC (para aceite): imagen relacionada

Número de Parte
EFLA-A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Filtro EDM que se hunde, para máquina de descarga eléctrica NC (para aceite): imagen relacionada

1 paquete de unidad contiene 2 piezas
Número de modeloTipoFiltro estándarExactitudAplicable
Fabricante
[ ! ]Modelos aplicables (referencia)
Diámetro mayor x diámetro interno x alturaMétodo de presiónAcopladorCubierta exterior
EFLMB260 x 29 x 340Presión interNY10 µmMitsubishi Electric CorporationDP-431 (excluyendo los tipos de presión externa) / M- (30 / 30P / 30PC6 / 35 / 35C3 / 35C6 / 55 / 55C3 / 55C6 / 75 / 75C6 / 85 / 85K / 85C6) /
M-(35J / 55J / 65J) / V-(25 / 25F / 25FS / 25FH / 35 / 35F / 35FS / 35FH / 55 / 55F / 55FS / 55FH / 65 / 65F / 65FH / 85 / 85F / 115 / 115F / 200 / 200F / 300 / 300F)
C150 x 33 x 350M-25
E300 x 58 x 500Presión inter y mayorNEML-20 / M-(25K / 35K / 55K / 65K / 115K) / M-(25KS / 35KS / 55KS) / M-(25S / 35S / 55S) / M-(35W / 55W / 65W / 85W / 115W) / M-(25KC4 / 30PKC7 / 35KC7 / 35SC7 / 55WKC7)
F300 x 58 x 330Lado
Acoplador
YEX (8 / 8E / 30 / 30E) / VX (10 / 20) / EA (8 / 12E / 22E / 30E / 40E / 50) / VH10 / VA10 / MA2000
EFLSDA150 x 72 x 450Mayor presiónNNSodick Co., Ltd(22 / 30 / 35) NC / A (2C / 3C / 4C / 3R / 4R) / AP (1 / 3 / 3R / 150 / 300) / BM (2 / 3) / EPOC (2 / 3 / 4 / 6) / FP2 / MM (3 / 5) / (150 / 330 / 453 / 654) W / AW (330 / 453)
B260 x 46 x 28040NC / A (5C / 6C / 7C / 10C / 15C / 5R) / EPOC5 / AH5 / AP (300 / 330 / 450) / AW330
C260 x 29 x 340Presión interYA (4R / 10 / 10R / 30 / 30R / 35 / 35R / 50 / 50R / 65 / 65R / 85 / 85R) / EPOC4 / PIKA (10 / 11) / PGM (3 / 3R / 4 / 4R / 30 / 30R / 50 / 50R / 65 / 65R) / AH (7 / 10 / 65 / 85) / MM5
EFLJA150 x 72 x 450Mayor presiónNJapacksDP (125 / 200) / JX (2 / 3 / 4 / 3R / 4R) / DXC (25 / 30 / 45)
B260 x 46 x 280DH150 / D100M / DX (55NC / 85NC)
EFLMFAFresadora MakinoEDNC-(22 / 32 / 40 / 64 / 85 / 106 / 156 / 32H / 64H / 43) / EM-330 / EDGE1
B150 x 72 x 450ED-22
EFLHC300 x 46 x 340Presión interYHitachi SeikoH-DS (02N / 02R / 02PFS / 02PHS / 02S-MP30 / 02SR-MP30 / 10N / 10NP30 / 10P / 10R / 10PFS / 10S-MP30 / 10SR-MP30 / 12R / 20PFS / 20PHS / 20PMS / 20S-MP30 / 20S-RMP30 / 20R / 100H / 100HS)
EFLSEA150 x 72 x 450Mayor presiónNSeibu Electric & MachineryE-(150P / 202H / 300H / 350M / 350N) / EN-(300M / 350M)
EFLKA260 x 46 x 280Precisión KurodaSD-(60E / 70A / 70E / 70ENC / 90H2 / 1000E / 100ENC / 680 / 900)
EFLSHA150 x 33 x 360GF Agie CharmillesELERODA (110/220/430) / Robo-form (100/200/400) / Form 20
EFLAAAGIETON (50 / 100 / 200 / 300)
[ ! ]Las piezas de especificación estándar se enumeran para cada modelo aplicable. Asegúrese de verificar el estándar del filtro (tamaño, método de presión, acoplador y/n, etc.) ya que las especificaciones están sujetas a cambios.
[ ! ]La precisión se proporciona solo con fines de referencia. (No es un valor de filtración absoluto).
[ ! ]La presión máxima de funcionamiento es de 2 kg/cm 2 . Reemplace inmediatamente cuando se alcance esta presión.
[ ! ]Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Más información

● Filtros usados
[ ! ]Los filtros usados no se recopilan.
[ ! ]Deseche los filtros usados de acuerdo con los métodos de eliminación de desechos industriales designados en la región donde está utilizando el producto.

Información básica

Fabricante aplicable GF Agie Charmilles Diámetro mayor(mm) 150 Diámetro menor(mm) 33
Altura(mm) 360 Método de presión Presión externa Acoplador Ninguno
Carcasa externa Ninguno Precisión(µm) 10 Modelos aplicables (referencia) AGIETON (50 / 100 / 200 / 300)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EFLA-A de la serie Filtro de electroerosión por inmersión, para máquina de descarga eléctrica NC (para aceite).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico