(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de ajuste

Tornillo de ajuste

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Tornillo de ajuste ennegrecido alcalino hecho de material SUM22.

Tornillo de ajuste: imagen relacionada
Número de Parte
AJS10075
AJS10100
AJS12045
AJS12075
AJS4025
AJS4035
AJS5030
AJS5040
AJS5050
AJS6050
AJS6075
AJS8060
AJS8075
AJS8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M
(mm)
Tornillo Parte Longitud
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Masa
(g)
M x P (Hilo grueso) E
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10 x 1.56868751075M10 x 1.525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10 x 1.593931001090M10 x 1.525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12 x 1.7537374512100M12 x 1.7532
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M12 x 1.7567677512130M12 x 1.7532
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M4 x 0.722222555M4 x 0.712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4 x 0.732323557M4 x 0.712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5 x 0.8262630510M5 x 0.812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M5 x 0.8363640512M5 x 0.812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M5 x 0.8464650514M5 x 0.812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6 x 1.0454550621M6 x 1.016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6 x 1.0707075625M6 x 1.016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8 x 1.25545460843M8 x 1.2522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8 x 1.25696975848M8 x 1.2522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8 x 1.259494100855M8 x 1.2522

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Adjusting Screw:Related Image

Numero de parte M x P
(Rosca gruesa)
BCDE (Ø)Peso (g)
No.
AJS4025M4 x 0.722255125
403532357
4045424510
5030M5 x 0.82630
5040364012
5050465014
6035M6 x 1.0303561615
6050455021
6075707525
8045M8 x 1.25394582240
8060546043
8075697548
81009410055
10045M10 x 1.53845102554
10060536071
10075687575
101009310090
12045M12 x 1.7537451232100
120605260115
120756775130
1210092100155

Ejemplo

Adjusting Screw:Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico