(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de ranura en T rómbica

Tuerca de ranura en T rómbica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La capacidad de insertar desde la parte superior de la ranura en T lo hace útil para usar con una mesa oblonga. Pequeña área de adhesión dentro de la ranura en T para un apriete fácil.

Tuerca de ranura en T rómbica: imagen relacionada
Número de Parte
RTNM1210
RTNM1412
RTNM1614
RTNM1816
RTNM2016
RTNM2018
RTNM2216
RTNM2220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M
(mm)
Ancho de ranura en T aplicable
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
M x P (Hilo grueso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10 x 1.51211.71814714M10 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12 x 1.751413.72216822M12 x 1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14 x 2.01615.72518933M14 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16 x 2.01817.728201046M16 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16 x 2.02019.732241279M16 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M18 x 2.52019.732241270M18 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16 x 2.02221.5352814119M16 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20 x 2.52221.735281498M20 x 2.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Rhombic T-Slot Nut:Related Image

Numero de parte Ancho de ranura en T aplicableM x P
(Rosca gruesa)
ABCEPeso (g)
No.
RTNM121012M10 x 1.511.71814714
141214M12 x 1.7513.72216822
161416M14 x 2.015.72518933
181618M16 x 2.017.728201046
20162019.732241279
2018M18 x 2.570
221622M16 x 2.021.7352814119
2220M20 x 2.598

Más información


Como es posible la inserción desde la parte superior de la ranura en T, es útil para una mesa oblonga.
Dado que el área de adhesión dentro de la ranura en T es pequeña, el apriete es fácil.

Ejemplo

Rhombic T-Slot Nut:Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico