(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tuerca en T

Tuerca en T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

El tornillo está diseñado para no penetrar para evitar dañar la ranura en T del perno que está resaltando.

Tuerca con ranura en T: imagen relacionada
Número de Parte
TSN10-8
TSN12-10
TSN14-10
TSN14-12
TSN16-12
TSN16-14
TSN18-14
TSN18-16
TSN20-16
TSN20-18
TSN22-18
TSN22-20
TSN24-18
TSN24-20
TSN26-20
TSN28-22
TSN28-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T aplicable
(mm)
M
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
M x P (Hilo grueso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108914.36.412.72210238 x 1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121011.517.56.412.722102710 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141013.522.28.515.829135510 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141213.522.28.515.829135112 x 1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161215.325.48.515.829136312 x 1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161415.325.48.515.829135914 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18141728.611.119.132169614 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18161728.611.119.132168916 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201619.531.811.919.1321610816 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201819.531.811.919.1321610018 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221821.53614.225.4382218218 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222021.53614.225.4382217120 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241823.538.214.225.4382220318 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242023.538.214.225.4382219220 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

262024.941.315.825.4452226320 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282226.541.317.528.6512533822 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282426.541.317.528.6512532624 x 3.0

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Numero de parte MABCDEFM x P
(Rosca gruesa)
Peso
(g)
No.
TSN108914.36.412.722108 x 1.2523
121011.517.510 x 1.527
141013.522.28.515.8291355
1212 x 1.7551
161215.325.463
1414 x 2.059
18141728.611.119.1321696
1616 x 2.089
201619.531.811.9108
1818 x 2.5100
221821.53614.225.43822182
2020 x 2.5171
241823.538.218 x 2.5203
2020 x 2.5192
262024.941.315.845263
282226.517.528.6512522 x 2.5338
2424 x 3.0326
[ ! ]El número indica el ancho de ranura en T aplicable.

Más información


Como el perno no penetra en el producto, no saldrá y dañará la ranura en T.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico