(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Usar atrapando y sujetando la parte inferior del tornillo en el lado de la pieza de trabajo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
JHW8 |
JHW10 |
JHW12 |
JHW16 |
JHW20 |
JHW24 |
Cargando…
Numero de parte | M x P (Rosca gruesa) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | r | Peso (g) | |
No. | ||||||||||||||||
JHW | 8 | M6 x 1.0 | 26 | 6 | 9 | 21 | 8 | 8.5 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 30 |
10 | M6 x 1.0 | 32 | 6 | 11 | 24 | 8 | 8.5 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 40 | |
12 | M8 x 1.25 | 40 | 9 | 13.5 | 27 | 10 | 10.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 3 | 80 | |
16 | M8 x 1.25 | 50 | 9 | 18 | 33 | 10 | 10.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 10.3 | 3 | 110 | |
20 | M10 x 1.5 | 60 | 9 | 22 | 38 | 10 | 12.5 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8.5 | 12.3 | 3 | 150 | |
24 | M10 x 1.5 | 65 | 9 | 26 | 42 | 12 | 12.5 | 18 | 2 | 18 | 28 | 10.5 | 12.3 | 4 | 220 |
H(mm) | 2 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente