(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tuerca de acoplamiento de dureza 25-35 HRC hecha de S45C con una superficie ennegrecida alcalina.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CN8 |
CN10 |
CN12 |
CN14 |
CN16 |
CN18 |
CN20 |
CN22 |
CN24 |
Cargando…
Numero de parte | A | B | M x P (Rosca gruesa) | Peso (g) | |
M | |||||
CN | 8 | 13 | 22 | 8 x 1.25 | 17 |
10 | 17 | 25 | 10 x 1.5 | 40 | |
12 | 19 | 29 | 12 x 1.75 | 48 | |
14 | 22 | 32 | 14 x 2.0 | 75 | |
16 | 24 | 36 | 16 x 2.0 | 90 | |
18 | 27 | 41 | 18 x 2.5 | 130 | |
20 | 30 | 44 | 20 x 2.5 | 175 | |
22 | 32 | 48 | 22 x 2.5 | 210 | |
24 | 36 | 57 | 24 x 3 | 340 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente