(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque en V para prensas

Bloque en V para prensas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Un bloque en V altamente preciso, esencial para procesar productos redondos o biselar con prensas. Las dimensiones se pueden especificar libremente

Bloque V para Prensas: Imagen relacionada

Número de Parte
VBLK-D50-H[30-50/5]-V[10-40/1]-T[10,​15,​20]
VBLK-D75-H[40-75/5]-V[20-55/1]-T[25,​30,​40,​50]
VBLK-D100-H[40-80/5]-V[30-55/1]-T[25,​30,​40,​50]
VBLK-DH50-H[30-50/5]-V[10-40/1]-T[10,​15,​20]
VBLK-DH75-H[40-75/5]-V[20-55/1]-T[25,​30,​40,​50]
VBLK-DH100-H[40-80/5]-V[30-55/1]-T[25,​30,​40,​50]
VBLK-X50-H[30-50/5]-V[10-40/1]-T[10,​15,​20]
VBLK-X75-H[40-75/5]-V[20-55/1]-T[25,​30,​40,​50]
VBLK-X100-H[40-80/5]-V[30-55/1]-T[25,​30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
Dureza hmin.
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SUS)5030 ~ 5010 ~ 2010 ~ 4030 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SUS)7540 ~ 7525 ~ 5020 ~ 5530 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SUS)10040 ~ 8025 ~ 5030 ~ 5530 – 35 HRCh ≥ 15
1 Pieza(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SUS)5030 ~ 5010 ~ 2010 ~ 4050 – 55 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SUS)7540 ~ 7525 ~ 5020 ~ 5550 – 55 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SUS)10040 ~ 8025 ~ 5030 ~ 5550 – 55 HRCh ≥ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SCM)5030 ~ 5010 ~ 2010 ~ 4030 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SCM)7540 ~ 7525 ~ 5020 ~ 5530 – 35 HRCh ≥ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

Materiales Templados (SCM)10040 ~ 8025 ~ 5030 ~ 5530 – 35 HRCh ≥ 15

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Bloque V para Visas: Imagen relacionada

Numero de parte H
Incrementos de 5 mm
V
Incrementos de 1 mm
T
(Selección)
hmin.
W
VBLK-X
Materiales Templados (Serie SCM)

VBLK-D
Materiales Templados (Serie SUS)

VBLK-DH
Materiales Templados (Serie SUS)
5030 ~ 5010 ~ 4010 15 20h ≥ 10
7540 ~ 7520 ~ 5525 30
40 50
1004030 ~ 50h ≥ 15
45 ~ 8030 ~ 55

[ ! ]Como este producto no ha sido sometido a un procesamiento por debajo de cero, tenga en cuenta las temperaturas del entorno de trabajo y los cambios a lo largo del tiempo durante el uso. Este producto no es adecuado para operaciones de molienda que generan calor.
[ ! ]Consulte el catálogo electrónico Misumi-Vona (https://jp.misumi-ec.com/) para obtener información sobre los estándares de precisión para los bloques V.

Numero de parte 

H
W

VBLK-X
Materiales Templados (Serie SCM)
50
75
100
VBLK-D
Materiales Templados (Serie SUS)
50
75
100
VBLK-DH
Materiales Templados (Serie SUS)
50
75
100

Más información


Este bloque en V es para operaciones de corte utilizando centros de mecanizado y fresadoras.
Este bloque es imprescindible para el chaflán en C y el procesamiento de piezas redondas en prensas.
Ofrecemos una amplia variedad de tamaños para adaptarse a su tornillo de banco o pieza de trabajo.
Todo el plano V ha sido sometido a rectificado de precisión.
Puede elegir entre el modelo templado resistente a la oxidación de la serie SUS (VBLK-D) o el modelo de temple duradero de SUS (VBLK-DH).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico