(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque paralelo (biomaterial), modelo escalonado

Bloque paralelo (biomaterial), modelo escalonado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Un bloque paralelo con espesor pulido de alta precisión. También se puede apilar para usar.

Bloque paralelo (no apagado), modelo escalonado: imagen relacionada
Número de Parte
STPB-SC100-[20-50/10]-[5-15/5]
STPB-SC150-[20-50/10]-[5-15/5]
STPB-SC200-[20-50/10]-[10-15/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10020 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

13 Días o más

15020 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

13 Días o más

20020 ~ 5010 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Bloque paralelo (no apagado), modelo escalonado: imagen relacionada

 
Numero de parteABT
(Selección)
STPB-SC100205 10 15
305 10 15
405 10 15
505 10 15
150205 10 15
305 10 15
405 10 15
505 10 15
2002010 15
3010 15
4010 15
5010 15
[ ! ]Este producto está disponible en unidades de una sola pieza.

Más información


El producto está hecho de acero dulce, lo que evita daños a las máquinas herramienta, incluso con interferencias en el funcionamiento.
Conveniente para perforar un orificio pasante cerca de la cara final de la pieza de trabajo.
■ Consulte la página 764 para obtener información sobre el modelo PPBS con designación de altura en incrementos de 1 mm.

Ejemplo

Parallel Block (Not Quenched), Stepped Model:Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico