(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un bloque paralelo con pasos a utilizar cuando existe la posibilidad de interferencia de las herramientas de corte
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PPBS100-[20-50/1] |
PPBS125-[20-50/1] |
PPBS150-[30-60/1] |
PPBS160-[30-60/1] |
PPBS175-[30-70/1] |
PPBS200-[30-70/1] |
PPBSH100-[20-50/1] |
PPBSH125-[20-50/1] |
PPBSH150-[30-60/1] |
PPBSH160-[30-60/1] |
PPBSH175-[30-70/1] |
PPBSH200-[30-70/1] |
Cargando…
1 paquete de unidad contiene 2 piezas
Numero de parte | H Incrementos de 1 mm |
T | |
W | |||
PPBS Acero Suave (S45C) PPBSH Acero Templado (SK3) |
100 | 20 ~ 50 | 10 |
125 | |||
150 | 30 ~ 60 | ||
160 | |||
175 | 30 ~ 70 | ||
200 |
Numero de parte | |
W H | |
PPBS Acero Suave (S45C) |
100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 | |
PPBSH Acero Templado (SK3) |
100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 |
●La altura se puede ajustar en incrementos de 1 mm para que pueda elegir libremente el ancho de sujeción para su pieza de trabajo.
●Puede elegir entre el modelo de acero dulce que mantiene la seguridad, incluso con la interferencia de las máquinas herramienta, y el modelo apagado que cuenta con un asentamiento mínimo.
●Podemos pulir los productos y mantener la variación del tamaño H en 0.01 mm o menos si solicita 4 paquetes (8 piezas) o menos del mismo tamaño.
T(mm) | 10 | Cantidad por paquete | 2 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente