(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de ajuste Toa【2 piezas por paquete】

Abrazadera de ajuste Toa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas. Sujetar mientras se presiona el dedo del pie (gancho) evita que la pieza de trabajo se levante. Puntera (gancho) se apaga para mayor durabilidad.

Toa Adjust Clamp: imagen relacionada
Número de Parte
TAC1
TAC2
TAC3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Longitud total
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11061062715910

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

214014047251210

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

318918972371530

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Toa Adjust Clamp: imagen relacionada

1 paquete Unidad paquete de 2
Numero de parteNo.Aplicable
Tornillo
ABCFuerza de sujecion
(N)
Peso
(g)
TAC1M1410627156,800910
214047251,210
318972371,530
[ ! ]Este producto está disponible en unidades de paquete.

Más información


Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas.
La fijación produce una fuerza hacia abajo sobre el dedo del pie, lo que evita que la pieza de trabajo se eleve.
El uso duradero es posible porque el dedo del pie está apagado.

Ejemplo

Toa Adjust Clamp:Related Image

Información básica

Perno Aplicable M14 Cantidad por paquete 2 Capacidad de sujeción(N) 6800

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico