(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de abrazadera de sujeción

Conjunto de abrazadera de sujeción

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se suministra con una llave de barra hexagonal. Cierre completo con mecanismo deslizante. La fijación y separación de un punto permite reducir el tiempo. Para mecanizado de superficie completa de la pieza de trabajo y perforación. El tratamiento térmico completo permite un uso semipermanente. Tipo de mecanismo de prevención flotante.

Holding Clamp Set: imagen relacionada
Número de Parte
HLS14
HLS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T aplicable
(mm)
Masa
(kg)
W
(mm)
Abrazadera lateral Z Tapón lado Z
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.72213.513.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.82515.515

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Numero de parte ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUab
Ancho de ranura en T aplicable
HLS149035452316M1054402317M129681910.583692216107.535
16
Aplicable
Ancho de ranura en T
Tuerca con ranura en TPeso
(kg)
Lado de la abrazaderaLado del tapón
VWXYZVWXYZ
1444228.51613.544228.51613.51.7
162515.52515.01.8
[ ! ]Este producto está disponible en unidades establecidas.

Más información

Holding Clamp Set:Related Image
Holding Clamp Set:Related Image
Holding Clamp Set:Related Image

Ejemplo

Holding Clamp Set:Related Image

Información básica

A(mm) 90 B(mm) 35 C(mm) 45
D(mm) 23 E(mm) 16 F(mm) M10
G(mm) 54 H(mm) 40 I(mm) 23
J(mm) 17 K(mm) M12 L(mm) 96
M(mm) 8 N(mm) 19 T(mm) 16
V(mm) 44 R(mm) 69 Q(mm) 3
O(mm) 10.5 P(mm) 8 S(mm) 22
U(mm) 10 A(mm) 7.5 B(mm) 35
X(mm) 8.5 Y(mm) 16

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico