(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Asiento redondo, modelo montado sobre orificios

Asiento redondo, modelo montado sobre orificios

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Fabricado en S45C (materia prima).
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el modelo montado con asiento redondo y orificios avellanados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Asiento redondo, modelo montado en mostrador: Imagen relacionada
[ ! ]Aunque la tolerancia B es ± 0.02, podemos disminuir esta variabilidad por lote hasta 0.01 para pedidos de 8 o menos.

Número de Parte
RBC-SC20-[10-50/5]-M6
RBC-SC30-[15-50/5]-M8
RBC-SC40-[15-100/5]-M10
RBC-SC50-[20-100/5]-M[12,​16]
RBC-SC60-[20-150/5]-M[12,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D
(mm)
B
(mm)
Orificio de perno de montaje M
1 Pieza(s)

12 Días o más

2010 ~ 506
1 Pieza(s)

12 Días o más

3015 ~ 508
1 Pieza(s)

12 Días o más

4015 ~ 10010
1 Pieza(s)

12 Días o más

5020 ~ 10012 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

6020 ~ 15012 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Asiento redondo, modelo montado en mostrador: Imagen relacionada

Numero de parte   B
Incrementos de 5 mm
Orificio de perno de montaje
M (Selección)
D
RBC-SC
(con agujero de contador)
20 10 ~50 M6
30 15 ~50 M8
40 15 ~50 M10
55 ~ 100 M10
50 20 ~50 M12 M16
55 ~ 100 M12 M16
60 20 ~50 M12 M16
55 ~ 100 M12 M16
105 ~ 150 M12 M16

Información básica

Modelo Contrapeso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico