(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de husillo - Acero S45C, altura 40-250 mm, serie SJK

Martillo de husillo - Acero S45C, altura 40-250 mm, serie SJK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El modelo SJK-K se proporciona con un orificio pasante en el centro del enchufe para permitirle sujetarse mediante un perno o similar. El modelo SJK se puede usar con el accesorio No. E-175A.

Elevador Mecánico: imagen relacionada
Número de Parte
SJK40
SJK50
SJK80
SJK105
SJK150
SJK250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(kg)
Soportar la carga
(N)
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

4030 ~ 4040209.5Tr25P440.2820000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5040 ~ 50502614Tr32P450.5835000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8060 ~ 80504614Tr32P450.8835000
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10580 ~ 105656018Tr40P45258000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150100 ~ 150658118Tr40P452.5458000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250150 ~ 2506513218Tr40P453.8258000

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Elevador Mecánico: Imagen Relacionada

Numero de parteNo.ABCDEFGSoportar la carga
(N)
Peso
(g)
SJK4030 ~ 4040209.5Tr25P441120,0000.28
5040 ~ 50502614Tr32P4535,0000.58
8060 ~ 80460.88
10580 ~ 105656018Tr40P458,0002.00
150100 ~ 150812.54
250150 ~ 2501323.82

Ejemplo

Elevador mecánico: Imagen relacionada

Información básica

G(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico