(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera para patas - Acero S45C, NLC/NLCMC

Abrazadera para patas - Acero S45C, NLC/NLCMC
  • Descuento por volumen

La abrazadera NLC está hecha de material FCD450 y tiene procesamiento Parker. La pinza NLCMC está hecha de S45C y tiene un ennegrecimiento alcalino y una dureza de 25 a 35 HRC.

Abrazadera de pierna: imagen relacionada
Número de Parte
NLC12
NLC14
NLC14A
NLC16
NLC20
NLCMC121
NLCMC161
NLCMC162
NLCMC163
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. B
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12244224121212138.514--80M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1432543216161614.31018--200M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14A26543212161414.31018--190M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640614020202017.5822--390M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050755025252520.69.527--730M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12132633215151714.31027719240M12, M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16132633215151717.5828719240M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16238983821151717.53041720490M16
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

16327633215151217.5828719220M16

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Leg Clamp:Related Image

Numero de parteNo.Aplicable
Tornillo
ABCDEFGHIJKPeso
(g)
NLC12M1242242412121213.08.514--80
14M1454323216161614.310.018200
14A261214190
16M1661404020202017.58.022390
20M2075505025252520.69.527730
NLCMC121M12, M1463323215151714.310.0719240
161M1617.58.028
1629838382117.530.04120490
163632732151217.58.02819220

Ejemplo

Leg Clamp:Related Image

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico