(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
25-35 HRC dureza Abrazadera en forma de U hecha de S45C con superficie ennegrecida alcalina.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MUC14-A |
MUC14-B |
MUC16-A |
MUC16-B |
MUC18-A |
MUC18-B |
Cargando…
Numero de parte | M | Tipo | Aplicable Tornillo | A | B | C | D | E | F | G | M x P | Peso (g) |
MUC | 14 | A | M14 | 100 | 38 | 19 | 13 | 64 | 16 | 16 | 14 x 2.0 | 390 |
B | 150 | 89 | 620 | |||||||||
16 | A | M16 | 100 | 50 | 25 | 18 | 58 | 19 | 18 | 16 x 2.0 | 640 | |
B | 150 | 89 | 980 | |||||||||
18 | A | M18 | 200 | 30 | 20 | 20 | 20 | 18 x 2.5 | 1,050 | |||
B | 127 | 1,450 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente