(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera plana con orificios para tornillos

Abrazadera plana con orificios para tornillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Abrazadera de placa con dureza 25-35 HRC con orificios para tornillos hecha de S45C con superficie oscurecida alcalinamente

Abrazadera plana con orificios para tornillos: imagen relacionada
Número de Parte
MPC14-A
MPC14-B
MPC16-A
MPC16-B
MPC16-C
MPC18-A
MPC18-B
MPC18-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Longitud total Modelo
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
M x P (diámetro del tornillo x paso) Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14100A2810038191623161644014 x 2.0M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14150B2815038191639161670014 x 2.0M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100A3610050252223191867016 x 2.0M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16150B36150502522321918111016 x 2.0M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16175C36175502522391918130016 x 2.0M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18150A39150503024262220130018 x 2.5M18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18175B39175503024322220155018 x 2.5M18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18200C39200503024392220188018 x 2.5M18

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Mordazas Rectas con Orificios para Tornillo: Imagen Relacionada

Numero de parteNo.TipoAplicable
Tornillo
ABCDFGHM x P
(Diámetro del hilo x paso)
Peso
(g)
MPC14AM141003819162823161614 x 2.0440
B15039700
16AM161005025223623191816 x 2.0670
B150321,110
C175391,300
18AM181505030243926222018 x 2.51,300
B175321,550
C200391,880

Más información

Mordazas Rectas con Orificios para Tornillo: Imagen Relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico